Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1023 m³/h

003Z3793

AQ DN 450, vooluhulgapiirik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusAQ DN 450, vooluhulgapiirik
Material DescriptionAQ DN450 21~210 3.960~1023
Product line28
RõhuklassPN 25
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
SuundMääratletud noolega ventiili korpusel
Toote tüüpAQ
TooterühmMuud ventiilid
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max]210 KPa
Ventiili rõhukadu [kPa] [Min]21 KPa
Ventiili suurusDN 450
Vooluhulk [m3/h] [Max]1023.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]3.96 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal118 Kilogram
Netokaal118 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425235153