AQ, DN 500, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1300 m³/h
003Z3790
AQ DN 500, vooluhulgapiirik
003Z3790
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kaal [kg] | 163.000 kg |
| Kirjeldus | AQ DN 500, vooluhulgapiirik |
| Kõrgus [mm] | 618 mm |
| Kõrgus koos mõõteniplitega [mm] | 658 mm |
| Material Description | AQ DN500 dPv 21-210kPa Flow 3,96-1300,00 |
| Pikkus [m] | 243.00 m |
| Product line | 28 |
| Rõhuklass | PN 25 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Suund | Määratletud noolega ventiili korpusel |
| Toote tüüp | AQ |
| Tooterühm | Muud ventiilid |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Min] | 21 KPa |
| Ventiili suurus | DN 500 |
| Vooluhulk [m3/h] [Max] | 1300.00 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Min] | 3.96 m³/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 179.3 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 163 Kilogram |