AQ, DN 350, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 834.55 m³/h
003Z3785
AQ DN 350, vooluhulgapiirik
003Z3785
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kaal [kg] | 55.000 kg |
| Kirjeldus | AQ DN 350, vooluhulgapiirik |
| Kõrgus [mm] | 448 mm |
| Kõrgus koos mõõteniplitega [mm] | 478 mm |
| Material Description | AQ DN350 dPv 35-210kPa Flow 4,30-834,55 |
| Pikkus [m] | 243.00 m |
| Product line | 28 |
| Rõhuklass | PN 25 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Suund | Määratletud noolega ventiili korpusel |
| Toote tüüp | AQ |
| Tooterühm | Muud ventiilid |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Min] | 35 KPa |
| Ventiili suurus | DN 350 |
| Vooluhulk [m3/h] [Max] | 834.55 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Min] | 4.30 m³/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 55 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 55 Kilogram |