Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 300, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 544.86 m³/h

003Z3781

AQ DN 300, vooluhulgapiirik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kaal [kg]48.800 kg
KirjeldusAQ DN 300, vooluhulgapiirik
Kõrgus [mm]398 mm
Kõrgus koos mõõteniplitega [mm]428 mm
Material DescriptionAQ DN300 dPv 21-210kPa Flow 3,96-544,86
Pikkus [m]243.00 m
Product line28
RõhuklassPN 25
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
SuundMääratletud noolega ventiili korpusel
Toote tüüpAQ
TooterühmMuud ventiilid
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max]210 KPa
Ventiili rõhukadu [kPa] [Min]21 KPa
Ventiili suurusDN 300
Vooluhulk [m3/h] [Max]544.86 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]3.96 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal48.8 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Netokaal48.8 Kilogram