Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 150, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 90.86 m³/h

003Z3774

AQ DN 150, vooluhulgapiirik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kaal [kg]14.200 kg
KirjeldusAQ DN 150, vooluhulgapiirik
Kõrgus [mm]218 mm
Kõrgus koos mõõteniplitega [mm]248 mm
Material DescriptionAQ DN150 dPv 40-400kPa Flow 5,29-90,86 m
Pikkus [m]220.00 m
Product line28
RõhuklassPN 25
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
SuundMääratletud noolega ventiili korpusel
Toote tüüpAQ
TooterühmMuud ventiilid
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max]400 KPa
Ventiili rõhukadu [kPa] [Min]40 KPa
Ventiili suurusDN 150
Vooluhulk [m3/h] [Max]90.86 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]5.29 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal20 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Netokaal16.6 Kilogram