Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 50, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h

003Z3760

AQ DN 50, vooluhulgapiirik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kaal [kg]3.700 kg
KirjeldusAQ DN 50, vooluhulgapiirik
Kõrgus [mm]106 mm
Kõrgus koos mõõteniplitega [mm]131 mm
Material DescriptionAQ DN50 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3
Pikkus [m]188.00 m
Product line28
RõhuklassPN 25
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
SuundMääratletud noolega ventiili korpusel
Toote tüüpAQ
TooterühmMuud ventiilid
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max]210 KPa
Ventiili rõhukadu [kPa] [Min]21 KPa
Ventiili suurusDN 50
Vooluhulk [m3/h] [Max]36.32 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]3.96 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.2 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Netokaal4.2 Kilogram