AQ, DN 40, 40 KPa - 400 KPa, 1.37 m³/h - 6.66 m³/h
003Z3759
AQ DN 40, vooluhulgapiirik
003Z3759
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kaal [kg] | 1.500 kg |
| Kirjeldus | AQ DN 40, vooluhulgapiirik |
| Kõrgus [mm] | 108 mm |
| Material Description | AQ DN40 dPv 40-400kPa Flow 1,37-6,66 m3/ |
| Pikkus [m] | 158.00 m |
| Product line | 28 |
| Rõhuklass | PN 25 |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Suund | Määratletud noolega ventiili korpusel |
| Toote tüüp | AQ |
| Tooterühm | Muud ventiilid |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 400 KPa |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Min] | 40 KPa |
| Ventiili suurus | DN 40 |
| Vooluhulk [m3/h] [Max] | 6.66 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Min] | 1.37 m³/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.5 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 1.43 Kilogram |