Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 40, 21 KPa - 210 KPa, 1.02 m³/h - 5 m³/h

003Z3758

AQ DN 40, vooluhulgapiirik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kaal [kg]1.500 kg
KirjeldusAQ DN 40, vooluhulgapiirik
Kõrgus [mm]108 mm
Material DescriptionAQ DN40 dPv 21-210kPa Flow 1,02-5,00 m3/
Pikkus [m]158.00 m
Product line28
RõhuklassPN 25
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
SuundMääratletud noolega ventiili korpusel
Toote tüüpAQ
TooterühmMuud ventiilid
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max]210 KPa
Ventiili rõhukadu [kPa] [Min]21 KPa
Ventiili suurusDN 40
Vooluhulk [m3/h] [Max]5.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]1.02 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Netokaal1.5 Kilogram