Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 350, Ajamiga liblikventiil, Täiturmootor, Alalispingega juhitav, PN 16

003Z6389

VFH2-LAM DN 350, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
AsendinäidikJah
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Energiatarve [W]90.0 W
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
IP protection classIP67
Juhtimise sisendsignaal Y [mA]0(4) - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V]0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüpAlalispingega juhitav
KaitseklassII
KäsijuhtimineJah
KirjeldusVFH2-LAM DN 350, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Kvs-väärtused [m³/h]10212.00 m³/h
Lekkekadu [% Kvs]Lekkekadu A
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN350 lug mod 2-10v/4-20mA
Pöördenurk [°]90 °
Iseloomulik
Väärtus
Product line28
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta nr3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
SCIPi kausta tootenimiModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]95 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Toimimise tüüpTäiturmootor
Toitepinge [V] AC220 V
Töömoment [Nm]600 N-m
Toote tüüpVFH2-LAM
TooterühmLiblikventiilid
Ühenduse tüüpKõrv
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Ventiili ketta materjalRoostevaba teras
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev malm (DIN GGG40)
Ventiili suurusDN 350
Ventiili tüüpAjamiga liblikventiil

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal59.56 Kilogram
Netokaal44.49 Kilogram
Volume191.952 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162464540
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm