VFH2-LAO, DN 125, Ajamiga liblikventiil, Täiturmootor, Sisse/välja, PN 16
003Z6378
VFH2 -LAO DN 125, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
003Z6378
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
| Asendinäidik | Jah |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 10.000 bar |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Energiatarve [W] | 25.0 W |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| IP protection class | IP67 |
| Juhtimissignaali tüüp | Sisse/välja |
| Kaitseklass | II |
| Käsijuhtimine | Jah |
| Kirjeldus | VFH2 -LAO DN 125, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 874.00 m³/h |
| Lekkekadu [% Kvs] | Lekkekadu A |
| Material Description | VFH2-LAO DN125 lug on/off |
| Pöördenurk [°] | 90 ° |
| Product line | 28 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 16 |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| SCIPi kausta nr | e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9 |
| SCIPi kausta tootenimi | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300 |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Toimimise tüüp | Täiturmootor |
| Toitepinge [V] AC | 220 V |
| Töömoment [Nm] | 100 N-m |
| Toote tüüp | VFH2-LAO |
| Tooterühm | Liblikventiilid |
| Ühenduse tüüp | Kõrv |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Ventiili ketta materjal | Roostevaba teras |
| Ventiili korpuse materjal | Kõrgtugev malm (DIN GGG40) |
| Ventiili suurus | DN 125 |
| Ventiili tüüp | Ajamiga liblikventiil |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 12.49 Kilogram |
| Netokaal | 11.27 Kilogram |
| Volume | 31.36 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464465 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |