Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 80, Ajamiga liblikventiil, Täiturmootor, Sisse/välja, PN 16

003Z6372

VFH2 -FAO DN 80, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
AsendinäidikEi
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Energiatarve [W]10.0 W
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
IP protection classIP67
Juhtimissignaali tüüpSisse/välja
KaitseklassII
KäsijuhtimineJah
KirjeldusVFH2 -FAO DN 80, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Kvs-väärtused [m³/h]288.00 m³/h
Lekkekadu [% Kvs]Lekkekadu A
Material DescriptionVFH2-LAO DN80 lug on/off
Pöördenurk [°]90 °
Product line28
Iseloomulik
Väärtus
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta nre709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
SCIPi kausta tootenimiMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]95 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Toimimise tüüpTäiturmootor
Toitepinge [V] AC220 V
Töömoment [Nm]50 N-m
Toote tüüpVFH2-LAO
TooterühmLiblikventiilid
Ühenduse tüüpKõrv
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Ventiili ketta materjalRoostevaba teras
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev malm (DIN GGG40)
Ventiili suurusDN 80
Ventiili tüüpAjamiga liblikventiil

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.11 Kilogram
Netokaal6.37 Kilogram
Volume21.752 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162464403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm