Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 600, Käsiseadega liblikventiil, Tiguajam, PN 16

003Z5416

VFH2 -LG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
AsendinäidikJah
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]16.000 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusVFH2 -LG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Kvs-väärtused [m³/h]36946.00 m³/h
Lekkekadu [% Kvs]Lekkekadu A
Material DescriptionVFH2-LG DN600 lug worm gear
Pöördenurk [°]90 °
Product line28
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nr794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
SCIPi kausta tootenimiVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]95 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Toimimise tüüpTiguajam
Töömoment [Nm]2500 N-m
Toote tüüpVFH2-LG
TooterühmLiblikventiilid
Ühenduse tüüpKõrv
Ventiili ketta materjalRoostevaba teras
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev malm (DIN GGG40)
Ventiili suurusDN 600
Ventiili tüüpKäsiseadega liblikventiil

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal259.19 Kilogram
Netokaal259.19 Kilogram
Volume675.2 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162466681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm