Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 250, Käsiseadega liblikventiil, Tiguajam, PN 16

003Z5410

VFH2 -LG DN 250, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
AsendinäidikJah
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]16.000 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusVFH2 -LG DN 250, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Kvs-väärtused [m³/h]5550.00 m³/h
Lekkekadu [% Kvs]Lekkekadu A
Material DescriptionVFH2-LG DN250 lug worm gear
Pöördenurk [°]90 °
Product line28
RakendusKüte ja jahutus
Iseloomulik
Väärtus
RõhuklassPN 16
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]95 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Toimimise tüüpTiguajam
Töömoment [Nm]200 N-m
Toote tüüpVFH2-LG
TooterühmLiblikventiilid
Ühenduse tüüpKõrv
Ventiili ketta materjalRoostevaba teras
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev malm (DIN GGG40)
Ventiili suurusDN 250
Ventiili tüüpKäsiseadega liblikventiil

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal33.33 Kilogram
Netokaal33.33 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume107.066 Liter
EAN/UPC5715162494929