VFH2-LH, DN 65, Käsiseadega liblikventiil, Käepide, PN 16
003Z5401
VFH2 -LH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
003Z5401
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
| Asendinäidik | Jah |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 16.000 bar |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | VFH2 -LH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16 |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 207.00 m³/h |
| Lekkekadu [% Kvs] | Lekkekadu A |
| Material Description | VFH2-LH DN65 lug handle |
| Pöördenurk [°] | 90 ° |
| Product line | 28 |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuklass | PN 16 |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Toimimise tüüp | Käepide |
| Töömoment [Nm] | 50 N-m |
| Toote tüüp | VFH2-LH |
| Tooterühm | Liblikventiilid |
| Ühenduse tüüp | Kõrv |
| Ventiili ketta materjal | Roostevaba teras |
| Ventiili korpuse materjal | Kõrgtugev malm (DIN GGG40) |
| Ventiili suurus | DN 65 |
| Ventiili tüüp | Käsiseadega liblikventiil |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 4 Kilogram |
| Netokaal | 4 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 8.99 Liter |
| EAN/UPC | 5715162466506 |