VFH2-WG, DN 600, Käsiseadega liblikventiil, Tiguajam, PN 16
003Z2416
VFH2 -WG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
003Z2416
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
| Asendinäidik | Jah |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 16.000 bar |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | VFH2 -WG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16 |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 36946.00 m³/h |
| Lekkekadu [% Kvs] | Lekkekadu A |
| Material Description | DN600 Worm gear manual, PN16, 16Bar |
| Pöördenurk [°] | 90 ° |
| Product line | 28 |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 16 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92 |
| SCIPi kausta tootenimi | VHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600 |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Toimimise tüüp | Tiguajam |
| Töömoment [Nm] | 2500 N-m |
| Toote tüüp | VFH2-WG |
| Tooterühm | Liblikventiilid |
| Ühenduse tüüp | Vahvel (wafer) |
| Ventiili ketta materjal | Nylon coated |
| Ventiili korpuse materjal | Kõrgtugev malm (DIN GGG40) |
| Ventiili suurus | DN 600 |
| Ventiili tüüp | Käsiseadega liblikventiil |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 235.5 Kilogram |
| Netokaal | 235.5 Kilogram |
| Volume | 725.61 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522135 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |