Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 400, Käsiseadega liblikventiil, Tiguajam, PN 16

003Z2413

VFH2 -WG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
AsendinäidikJah
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]16.000 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusVFH2 -WG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Kvs-väärtused [m³/h]14042.00 m³/h
Lekkekadu [% Kvs]Lekkekadu A
Material DescriptionDN400 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Pöördenurk [°]90 °
Product line28
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrf0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
SCIPi kausta tootenimiVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]95 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Toimimise tüüpTiguajam
Töömoment [Nm]1000 N-m
Toote tüüpVFH2-WG
TooterühmLiblikventiilid
Ühenduse tüüpVahvel (wafer)
Ventiili ketta materjalNylon coated
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev malm (DIN GGG40)
Ventiili suurusDN 400
Ventiili tüüpKäsiseadega liblikventiil

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal86.5 Kilogram
Netokaal86.5 Kilogram
Volume330.41 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104522104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm