Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 300, Käsiseadega liblikventiil, Tiguajam, PN 16

003Z2411

VFH2 -WG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
AsendinäidikJah
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]16.000 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusVFH2 -WG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Kvs-väärtused [m³/h]7557.00 m³/h
Lekkekadu [% Kvs]Lekkekadu A
Material DescriptionDN300 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Pöördenurk [°]90 °
Product line28
RakendusKüte ja jahutus
Iseloomulik
Väärtus
RõhuklassPN 16
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]95 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Toimimise tüüpTiguajam
Töömoment [Nm]400 N-m
Toote tüüpVFH2-WG
TooterühmLiblikventiilid
Ühenduse tüüpVahvel (wafer)
Ventiili ketta materjalNylon coated
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev malm (DIN GGG40)
Ventiili suurusDN 300
Ventiili tüüpKäsiseadega liblikventiil

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal41.52 Kilogram
Netokaal41.52 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume179.172 Liter
EAN/UPC5710104522081