VFH2-WG, DN 150, Käsiseadega liblikventiil, Tiguajam, PN 16
003Z2408
VFH2 -WG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
003Z2408
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
| Asendinäidik | Jah |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 16.000 bar |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | VFH2 -WG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16 |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 1348.00 m³/h |
| Lekkekadu [% Kvs] | Lekkekadu A |
| Material Description | DN150 Worm gear manual, PN16, 16Bar |
| Pöördenurk [°] | 90 ° |
| Product line | 28 |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuklass | PN 16 |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Toimimise tüüp | Tiguajam |
| Töömoment [Nm] | 100 N-m |
| Toote tüüp | VFH2-WG |
| Tooterühm | Liblikventiilid |
| Ühenduse tüüp | Vahvel (wafer) |
| Ventiili ketta materjal | Nylon coated |
| Ventiili korpuse materjal | Kõrgtugev malm (DIN GGG40) |
| Ventiili suurus | DN 150 |
| Ventiili tüüp | Käsiseadega liblikventiil |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 13.39 Kilogram |
| Netokaal | 13.39 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 29.794 Liter |
| EAN/UPC | 5710104522050 |