VFH2-WAM, DN 500, Ajamiga liblikventiil, Täiturmootor, Alalispingega juhitav, PN 16
003Z2395
VFH2-WAM DN 500, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
003Z2395
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
| Asendinäidik | Jah |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 10.000 bar |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Energiatarve [W] | 140.0 W |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| IP protection class | IP67 |
| Juhtimise sisendsignaal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
| Juhtimise sisendsignaal Y [V] | 0(2) - 10 V |
| Juhtimissignaali tüüp | Alalispingega juhitav |
| Kaitseklass | II |
| Käsijuhtimine | Jah |
| Kirjeldus | VFH2-WAM DN 500, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16 |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 23915.00 m³/h |
| Lekkekadu [% Kvs] | Lekkekadu A |
| Material Description | C4C DN500 butterfly valve Mod |
| Pöördenurk [°] | 90 ° |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 16 |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| SCIPi kausta nr | 3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5 |
| SCIPi kausta tootenimi | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600 |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Toimimise tüüp | Täiturmootor |
| Toitepinge [V] AC | 220 V |
| Töömoment [Nm] | 1600 N-m |
| Toote tüüp | VFH2-WAM |
| Tooterühm | Liblikventiilid |
| Ühenduse tüüp | Vahvel (wafer) |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Ventiili ketta materjal | Nylon coated |
| Ventiili korpuse materjal | Kõrgtugev malm (DIN GGG40) |
| Ventiili suurus | DN 500 |
| Ventiili tüüp | Ajamiga liblikventiil |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 143.37 Kilogram |
| Netokaal | 116.6 Kilogram |
| Volume | 336.414 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |