Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 65, Ajamiga liblikventiil, Täiturmootor, Alalispingega juhitav, PN 16

003Z2370

VFH2-WAM DN 65, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
AsendinäidikJah
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Energiatarve [W]10.0 W
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
IP protection classIP67
Juhtimise sisendsignaal Y [V]0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüpAlalispingega juhitav
KaitseklassII
KäsijuhtimineJah
KirjeldusVFH2-WAM DN 65, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16
Kvs-väärtused [m³/h]207.00 m³/h
Lekkekadu [% Kvs]Lekkekadu A
Material DescriptionC4C DN65 butterfly valve Mod2-10V
Pöördenurk [°]90 °
Iseloomulik
Väärtus
Product line28
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta nr3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIPi kausta tootenimiModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]95 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Toimimise tüüpTäiturmootor
Toitepinge [V] AC220 V
Töömoment [Nm]50 N-m
Toote tüüpVFH2-WAM
TooterühmLiblikventiilid
Ühenduse tüüpVahvel (wafer)
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Ventiili ketta materjalNylon coated
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev malm (DIN GGG40)
Ventiili suurusDN 65
Ventiili tüüpAjamiga liblikventiil

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.62 Kilogram
Netokaal5.92 Kilogram
Volume14.71 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104521664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm