Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV PURE, Versioon: A, DN 20

003Z6520

MTCV PURE A VERSION DN20

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DesinfitseerimisfunktsioonEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Heakskiidu tüüpN/A
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusMTCV PURE A VERSION DN20
Kvs-väärtused [m³/h]1.80 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN20
Product line28
REACHi kandidaatainete loendNo
RõhuklassPN 10
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]100 °C
Tehaseseadistus [°C]50 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max]60 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min]35 °C
Toote tüüpMTCV PURE
TooterühmSooja tarbevee ventiilid
Ühenduse tüüpSisekeere ISO 7/1Rp ¾
Ventiili korpuse materjalRg+
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max]100 KPa
Ventiili suurusDN 20
VersioonA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.621 Kilogram
Netokaal0.588 Kilogram
Volume0.534 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162502815
Proposition 65No significant risk