MTCV, Versioon: A, DN 15
003Z0516
MTCV DN 15, NL, A mudel, mitmefunktsiooniline termostaatiline ringlusventiil
003Z0516
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Desinfitseerimisfunktsioon | Ei |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiidu tüüp | KIWA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | MTCV DN 15, NL, A mudel, mitmefunktsiooniline termostaatiline ringlusventiil |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 1.50 m³/h |
| Material Description | MTCV NL VERSION DN15 |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 10 |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 100 °C |
| Tehaseseadistus [°C] | 50 °C |
| Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] | 45 °C |
| Toote tüüp | MTCV |
| Tooterühm | Sooja tarbevee ventiilid |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere ISO 7/1Rp ½ |
| Ventiili korpuse materjal | Rg5 |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 100 KPa |
| Ventiili suurus | DN 15 |
| Versioon | A |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.586 Kilogram |
| Netokaal | 0.554 Kilogram |
| Volume | 0.504 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547212 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |