Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versioon: A, DN 15, Heakskiidu tüüp: DVGW

003Z0510

MTCV DN 15, DVGW, A mudel, mitmefunktsiooniline termostaatiline ringlusventiil

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DesinfitseerimisfunktsioonEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Heakskiidu tüüpDVGW
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusMTCV DN 15, DVGW, A mudel, mitmefunktsiooniline termostaatiline ringlusventiil
Kvs-väärtused [m³/h]1.50 m³/h
Material DescriptionMTCV DVGW VERSION DN15
Product line28
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 10
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]100 °C
Tehaseseadistus [°C]57 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max]60 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min]35 °C
Toote tüüpMTCV
TooterühmSooja tarbevee ventiilid
Ühenduse tüüpSisekeere ISO 7/1Rp ½
Ventiili korpuse materjalRg5
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max]100 KPa
Ventiili suurusDN 15
VersioonA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.564 Kilogram
Netokaal0.557 Kilogram
Volume0.504 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421547137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm