CDT, DN 50, Väliskeere
003Z7702
CDT DN 50, sisekeere, sulgventiil
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Partnerventiilid
003Z7702
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | CDT DN 50, sisekeere, sulgventiil |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | CDT Lockshield valve DN 50 |
| Paigaldusasend | Pealevoolu toru |
| Product line | 28 |
| Rõhuklass | PN 16 |
| Seadistusskaala | Ei |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sulgemisfunktsioon | Jah |
| Toote tüüp | CDT |
| Tooterühm | Automaatne tasakaalustus |
| Tühjendusfunktsioon | Ei |
| Ühenduse tüüp | Väliskeere |
| Ventiili korpuse materjal | Messing |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Ventiili suurus | DN 50 |
| Vooluhulga piiramine | Jah |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.945 Kilogram |
| Netokaal | 1.945 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 2.466 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095608 |