CNT, DN 15, Sisekeere
003Z7641
CNT DN 15, sisekeere, seadistusventiil
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Partnerventiilid
003Z7641
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | CNT DN 15, sisekeere, seadistusventiil |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Material Description | CNT DN 15 int. thread |
| Paigaldusasend | Pealevoolu toru |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 16 |
| Seadistusskaala | Jah |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Sulgemisfunktsioon | Jah |
| Toote tüüp | CNT |
| Tooterühm | Automaatne tasakaalustus |
| Tühjendusfunktsioon | Ei |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere |
| Ventiili korpuse materjal | Messing |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Ventiili suurus | DN 15 |
| Vooluhulga piiramine | Jah |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.34 Kilogram |
| Netokaal | 0.34 Kilogram |
| Volume | 1.756 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104095509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |