CDT, DN 32, Sisekeere
003Z7694
CDT DN 32, sisekeere, sulgventiil
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Partnerventiilid
003Z7694
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | CDT DN 32, sisekeere, sulgventiil |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | CDT DN 32 int. thread |
| Paigaldusasend | Pealevoolu toru |
| Product line | 28 |
| Rõhuklass | PN 16 |
| Seadistusskaala | Ei |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sulgemisfunktsioon | Jah |
| Toote tüüp | CDT |
| Tooterühm | Automaatne tasakaalustus |
| Tühjendusfunktsioon | Ei |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere |
| Ventiili korpuse materjal | Messing |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Ventiili suurus | DN 32 |
| Vooluhulga piiramine | Jah |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.336 Kilogram |
| Netokaal | 1.336 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 8.573 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095585 |