ASV-M, DN 15, Sisekeere
003L7691
ASV-M DN 15, sisekeere, sulgventiil
003L7691
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | ASV-M DN 15, sisekeere, sulgventiil |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | ASV-M DN 15 INTERNALTHREAD |
| Paigaldusasend | Pealevoolu toru |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 16 |
| SCIPi kausta nr | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIPi kausta tootenimi | "ASV-I/M" |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Seadistusskaala | Ei |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Sulgemisfunktsioon | Jah |
| Toote tüüp | ASV-M |
| Tooterühm | Automaatne tasakaalustus |
| Tühjendusfunktsioon | Ei |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere |
| Ventiili korpuse materjal | Messing |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Ventiili suurus | DN 15 |
| Vooluhulga piiramine | Jah |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.241 Kilogram |
| Netokaal | 0.241 Kilogram |
| Volume | 1.788 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528068 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |