Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 50, Sisekeere

003Z7013

ASV-D valve DN 50
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
KirjeldusASV-D valve DN 50
Kvs-väärtused [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionASV-D DN50
Product line28
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiMSV-D/ASV-D
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-20 °C
Toote tüüpASV-D
TooterühmAutomaatne tasakaalustus
Ühenduse tüüpSisekeere
Vastab RoHS-standardileOut of scope
Ventiili korpuse materjalCW 617N
Ventiili suurusDN 50

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.43 Kilogram
Netokaal2.38 Kilogram
Volume3.465 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424617943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm