Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 25, Sisekeere

003Z7010

ASV-D valve DN 25

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusASV-D valve DN 25
Kvs-väärtused [m³/h]9.50 m³/h
Material DescriptionASV-D DN25
Product line28
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiMSV-D/ASV-D
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-20 °C
Toote tüüpASV-D
TooterühmAutomaatne tasakaalustus
Ühenduse tüüpSisekeere
Vastab RoHS-standardileOut of scope
Ventiili korpuse materjalCW 617N
Ventiili suurusDN 25

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal874 Gram
Netokaal830 Gram
Volume1.396 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424617912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm