ASV-D, DN 20, Sisekeere
003Z7009
ASV-D valve DN 20
003Z7009
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | ASV-D valve DN 20 |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Material Description | ASV-D DN20 |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | MSV-D/ASV-D |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Toote tüüp | ASV-D |
| Tooterühm | Automaatne tasakaalustus |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere |
| Vastab RoHS-standardile | Out of scope |
| Ventiili korpuse materjal | CW 617N |
| Ventiili suurus | DN 20 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.79 Kilogram |
| Netokaal | 0.72 Kilogram |
| Volume | 1.396 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617905 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |