ASV-BD PURE, DN 25, Sisekeere
003Z4943
ASV-BD, DN 25, Internal thread
003Z4943
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
| Kirjeldus | ASV-BD, DN 25, Internal thread |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | ASV-BD PURE DN25 G1" |
| Paigaldusasend | Pealevoolu toru |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuklass | PN 20 |
| Seadistusskaala | Jah |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Sulgemisfunktsioon | Jah |
| Toote tüüp | ASV-BD PURE |
| Tooterühm | Automaatne tasakaalustus |
| Tühjendusfunktsioon | Valikuline, lisavarustusena |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere |
| Vastab RoHS-standardile | Out of scope |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Min] | 10 KPa |
| Ventiili suurus | DN 25 |
| Vooluhulga piiramine | Jah |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.042 Kilogram |
| Netokaal | 1.026 Kilogram |
| Volume | 2.261 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508770 |
| Proposition 65 | No significant risk |