ASV-PV 4G PURE, DN 25, 5 kPa - 25 kPa, Sisekeere, Isolatsiooniga
003Z5623
ASV-PV PURE DN25 5-25 kPa
003Z5623
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu seadistus [kPa] [Max] | 25 KPa |
| Diferentsiaalrõhu seadistus [kPa] [Min] | 5 KPa |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Impulsstoru pikkus [m] | 1.5 m |
| Isolatsioon | Isolatsiooniga |
| Kirjeldus | ASV-PV PURE DN25 5-25 kPa |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | ASV-PV PURE DN25 5-25 kPa |
| Paigaldusasend | Tagasivoolu toru |
| Product line | 28 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuklass | PN 16 |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Sulgemisfunktsioon | Jah |
| Tehaseseadistus [kPa] | 10 KPa |
| Toote tüüp | ASV-PV 4G PURE |
| Tooterühm | Automaatne tasakaalustus |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere |
| Vastab RoHS-standardile | Out of scope |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Ventiili suurus | DN 25 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.448 Kilogram |
| Netokaal | 1.093 Kilogram |
| Volume | 3.398 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162499528 |
| Proposition 65 | No significant risk |