UK regulaatoripakend
087N6520MM
UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-WB
087N6520MM
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.022 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.044 |
| Aja juhtimise tüüp | AJASTAMATA |
| Aku kogus | 2 |
| Aku tüüp või nimi | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Jaotuskarp | WC4B |
| Kaal aku kohta | 23 g |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kirjeldus | UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-WB |
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-WB |
| Mootoriga ventiil | 2 x HP22 |
| Product line | 03 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ruumitermostaadi tüüp | 2 x TPOneB |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Soojuskandja | N |
| Toote tüüp | Muud pakendid |
| Tooterühm | UK regulaatoripakend |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.846 Kilogram |
| Netokaal | 2.389 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 7.993 Liter |
| EAN/UPC | 5013567423767 |