UK regulaatoripakend
087N650052
FP715-HP22-RMT-WB
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Control packs
087N650052
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.006 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.006 |
| Aja juhtimise tüüp | FP715 |
| Aku kogus | 1 |
| Aku tüüp või nimi | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Jaotuskarp | WC4B |
| Kaal aku kohta | 3 g |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kirjeldus | FP715-HP22-RMT-WB |
| Material Description | FP715-HP22-RMT-WB |
| Mootoriga ventiil | HP22 |
| Product line | 03 |
| Ruumitermostaadi tüüp | RMT230 |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Soojuskandja | N |
| Toote tüüp | Muud pakendid |
| Tooterühm | UK regulaatoripakend |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.755 Kilogram |
| Netokaal | 1.569 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 7.664 Liter |
| EAN/UPC | 5013567992423 |