UK regulaatoripakend
087N6304
FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Control packs
087N6304
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.001 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.001 |
| 2 Sekundaarpoole aku kaal kg | 0.022 |
| 2 sekundaarpoole aku kogukaal kg | 0.044 |
| Aja juhtimise tüüp | FP720 |
| Aku kaal sekundaarpoolel | 23 g |
| Aku kogus | 1 |
| Aku pinge sekundaarpoolel | 1.5 V |
| Aku tüüp või nimi | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Jaotuskarp | WC4B |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kaal aku kohta | 1 g |
| Kirjeldus | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
| Material Description | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
| Mootoriga ventiil | HS3 |
| Product line | 03 |
| Ruumitermostaadi tüüp | RET2001RF |
| Sekundaarpoole aku Akude arv | 2 |
| Sekundaarpooluse tüüp või nimi | Alkaline AA |
| Silindri termostaat | ATC |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Toote tüüp | Muud pakendid |
| Tooterühm | UK regulaatoripakend |
| Vastuvõtjad | RX1-S |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.3 Kilogram |
| Netokaal | 2.3 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 7.941 Liter |
| EAN/UPC | 5714279392975 |