UK regulaatoripakend
087N6303
FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB
087N6303
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.001 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.001 |
| Aja juhtimise tüüp | FP720 |
| Aku kogus | 1 |
| Aku tüüp või nimi | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Jaotuskarp | WC4B |
| Kaal aku kohta | 1 g |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kirjeldus | FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB |
| Material Description | FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB |
| Mootoriga ventiil | HS3 |
| Product line | 03 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ruumitermostaadi tüüp | RET1001M |
| Silindri termostaat | ATC |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Toote tüüp | Muud pakendid |
| Tooterühm | UK regulaatoripakend |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.254 Kilogram |
| Netokaal | 2.121 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 7.488 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393699 |