Danfoss logo
CCM-module 089F0257

DANFOSS CCM Module

089F0257

DANFOSS CCM Module, Wireless, Z-wave

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Juhtmevaba edastus [m] [Max]30 m
Juhtmevaba ühenduse standardZ-wave
Kasutusw1, w2, a2, a3
KirjeldusDANFOSS CCM Module
Kõrgus [mm]80 mm
Laius [mm]80.00 mm
LiidesedWireless
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionDANFOSS CCM Module
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sügavus [mm]26 mm
Toitepinge tüüpmains unit
Toote tüüpControls for Danfoss Air units
TooterühmVentilation Accessories and Spare Parts
VärvWhite RAL 9010

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.092 Kilogram
Netokaal0.09 Kilogram
Volume0.381 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702420094649
Proposition 65No significant risk