Danfoss logo
XBDW22H-2-20/20_8_16_G_2G3/4(DW-C) i-p72

Mikroplaat-soojusvaheti, XBDW22H-2, Plaatide arv: 40

079G1740

16 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]376 mm
Kogulaius [mm]119 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile72 tükki
Material DescriptionXBDW22H-2-20/20_8_16_G_2G3/4(DW-C) i-p72
Material Description (Short TeXBDW22H-2-20/20_8_16_G_2G3/4(D
Pakendi formaatTööstuspakend
PlaadimusterH
Plaatide arv40
Plate material no.1.4571
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]72 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]16 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]16 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXBDW22H-2
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm18 mm
Ühenduse pikkus 2, mm12 mm
Ühenduse suurus 13/4
Ühenduse suurus 23/4
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.564 Kilogram
Netokaal8.09 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume691.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm