Mikroplaat-soojusvaheti, XBDW22H-1, Plaatide arv: 30
004H4430
16 bar, Jootematerjal: CoResist - keskmine korrosioonikindlus nõudlikele lahendustele ja tarbevee süsteemidele
004H4430
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Astmete arv | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | KIWAPEDSVGWWRAS |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | CoResist - keskmine korrosioonikindlus nõudlikele lahendustele ja tarbevee süsteemidele |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] | 376 mm |
| Kogulaius [mm] | 119 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | XBDW22H-1-30_8CN_16_A_2G3/4 (DW-B) |
| Material Description (Short Te | XBDW22H-1-30_8CN_16_S1_2G3/4_D |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimaterjal | 1.4571 |
| Plaadimuster | H |
| Plaatide arv | 30 |
| Plate material no. | 1.4571 |
| Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 72 mm |
| Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] | 329.0 mm |
| Product line | 31 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 16 bar |
| Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 16 bar |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | XBDW22H-1 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ühenduse pikkus 1, mm | 18 mm |
| Ühenduse pikkus 2, mm | 18 mm |
| Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] | 18 mm |
| Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] | 18 mm |
| Ühenduse suurus 1 | 3/4 |
| Ühenduse suurus 2 | 3/4 |
| Ühenduse tüüp 1 | G |
| Ühenduse tüüp 2 | G |
| Ühendusstandard | DIN ISO 228/1 |
| Vedelikurühm | 2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 329 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 329 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.032 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.032 L |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 6.32 Kilogram |
| Netokaal | 6.15 Kilogram |
| Volume | 7.465 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425136979 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |