Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Mikroplaat-soojusvaheti, XBDW22H-1, Plaatide arv: 46

004H4375

16 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitKIWAPEDSVGWWRAS
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]376 mm
Kogulaius [mm]119 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXBDW22H-1-46_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-46_8Cu_16_S1_2G3/4_D
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4571
PlaadimusterH
Plaatide arv46
Plate material no.1.4571
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]72 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]329.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]16 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]16 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXBDW22H-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm18 mm
Ühenduse pikkus 2, mm18 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]18 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]18 mm
Ühenduse suurus 13/4
Ühenduse suurus 23/4
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardDIN ISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.1 Kilogram
Netokaal8.87 Kilogram
Volume7.465 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425136153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm