Mikroplaat-soojusvaheti, XB71H-1, Plaatide arv: 260
079G1019
25 bar, Jootematerjal: Vask
079G1019
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Astmete arv | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | PED |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vask |
| Kategooria | III |
| Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] | 1149 mm |
| Kogulaius [mm] | 372 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | XB71H-1-260_2Cu_25_S1_2DN100_SB |
| Material Description (Short Te | XB71H-1-260_2Cu_25_S1_2DN100_S |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimaterjal | 1.4404 |
| Plaadimuster | H |
| Plaatide arv | 260 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 205 mm |
| Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] | 816.0 mm |
| Product line | 31 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
| Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | XB71H-1 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ühenduse pikkus 1, mm | 0 mm |
| Ühenduse pikkus 2, mm | 0 mm |
| Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] | 0 mm |
| Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] | 0 mm |
| Ühenduse suurus 1 | DN100 |
| Ühenduse suurus 2 | DN100 |
| Ühenduse tüüp 1 | FLANGE |
| Ühenduse tüüp 2 | FLANGE |
| Vedelikurühm | 2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 816 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 816 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.519 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.519 L |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 388 Kilogram |
| Netokaal | 321 Kilogram |
| Volume | 883.2 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425145971 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |