Danfoss logo
XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

Mikroplaat-soojusvaheti, XB71H-1, Plaatide arv: 240

079G1018

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaIII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]1149 mm
Kogulaius [mm]372 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB71H-1-240_2Cu_25_S1_2DN100_SB
Material Description (Short TeXB71H-1-240_2Cu_25_S1_2DN100_S
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterH
Plaatide arv240
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]205 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]816.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB71H-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm0 mm
Ühenduse pikkus 2, mm0 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]0 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]0 mm
Ühenduse suurus 1DN100
Ühenduse suurus 2DN100
Ühenduse tüüp 1FLANGE
Ühenduse tüüp 2FLANGE
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]816 mm
Vertical center porthole 2[mm]816 mm
Volume per channel 1 [l]0.519 L
Volume per channel 2 [l]0.519 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal364.5 Kilogram
Netokaal295.52 Kilogram
Volume883.2 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425145964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm