Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikroplaat-soojusvaheti, XB66H-1, Plaatide arv: 180

079B0985

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]706 mm
Kogulaius [mm]296 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB66H-1-180_2_25_ASB_2G2 1/2"
Material Description (Short TeXB66H-1-180_2Cu_25_S1_7G2_1/2_
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterH
Plaatide arv180
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]180 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]583.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB66H-1
TooterühmSoojusvahetid
Tootja nimiDanfoss
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm40 mm
Ühenduse pikkus 2, mm40 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]40 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]40 mm
Ühenduse suurus 12 1/2
Ühenduse suurus 22 1/2
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal111 Kilogram
Netokaal95.72 Kilogram
Volume259.2 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425139062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm