Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikroplaat-soojusvaheti, XB66L-1, Plaatide arv: 80

079B0965

16 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
Connection length 1 [mm]40 mm
Connection length 2 [mm]40 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]706 mm
Kogulaius [mm]296 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB66L-1-80_2_16_ASB_2G2 1/2"
Material Description (Short TeXB66L-1-80_2Cu_16_S1_7G2_1/2_S
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterL
Plaatide arv80
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]180 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]583.0 mm
Product line31
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]16 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]16 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB66L-1
TooterühmSoojusvahetid
Tootja nimiDanfoss
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]40 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]40 mm
Ühenduse suurus 12 1/2
Ühenduse suurus 22 1/2
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal80.73 Kilogram
Netokaal56 Kilogram
Volume261.6 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425139130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm