Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikroplaat-soojusvaheti, XB66H-1, Plaatide arv: 180

004B1998

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]706 mm
Kogulaius [mm]296 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB66H-1-180_2_25_ASB_2F65cf joodetud
Material Description (Short TeXB66H-1-180_2Cu_25_S1_2DN65CF_
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterH
Plaatide arv180
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]180 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]583.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB66H-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm80 mm
Ühenduse pikkus 2, mm80 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]80 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]80 mm
Ühenduse suurus 1DN65
Ühenduse suurus 2DN65
Ühenduse tüüp 1FLANGE
Ühenduse tüüp 2FLANGE
ÜhendusstandardISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal118.5 Kilogram
Netokaal99.1 Kilogram
Volume261.6 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104048024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm