Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Mikroplaat-soojusvaheti, XB61L-1, Plaatide arv: 200

004B3443

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]525 mm
Kogulaius [mm]243 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB61L-1-200_2_25_ASB_G2 sv
Material Description (Short TeXB61L-1-200_2Cu_25_S1_7G2_SB
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterL
Plaatide arv200
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]174 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]456.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB61L-1
TooterühmSoojusvahetid
Tootja nimiDanfoss
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm50 mm
Ühenduse pikkus 2, mm50 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]52 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]52 mm
Ühenduse suurus 12
Ühenduse suurus 22
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Volume per channel 1 [l]0.239 L
Volume per channel 2 [l]0.239 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal80.9 Kilogram
Netokaal70 Kilogram
Volume192 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425090257
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm