Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

Mikroplaat-soojusvaheti, XB59M-1, Plaatide arv: 170

079H9564

16 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaII
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]635 mm
Kogulaius [mm]205 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB59M-1-170_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material Description (Short TeXB59M-1-170_2Cu_25_S1_2G2_SB
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterM
Plaatide arv170
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]92 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]519.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]16 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]16 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB59M-1
TooterühmSoojusvahetid
Tootja nimiDanfoss
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm50 mm
Ühenduse pikkus 2, mm50 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]50 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]50 mm
Ühenduse suurus 12
Ühenduse suurus 22
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardDIN ISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]519 mm
Vertical center porthole 2[mm]519 mm
Volume per channel 1 [l]0.156 L
Volume per channel 2 [l]0.156 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal63.6 Kilogram
Netokaal52.2 Kilogram
Volume142.245 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425190308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm