Mikroplaat-soojusvaheti, XB52M-1, Plaatide arv: 36
079G1779
25 bar, Jootematerjal: CoResist - keskmine korrosioonikindlus nõudlikele lahendustele ja tarbevee süsteemidele
079G1779
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Astmete arv | 1 |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | PED |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | CoResist - keskmine korrosioonikindlus nõudlikele lahendustele ja tarbevee süsteemidele |
| Kategooria | I |
| Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] | 467 mm |
| Kogulaius [mm] | 257 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | XB52M-1-36_2CN_25_S1_2G2 |
| Material Description (Short Te | XB52M-1-36_2CN_25_S1_2G2 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimuster | M |
| Plaatide arv | 36 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 170 mm |
| Product line | 31 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 180 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -196 °C |
| Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
| Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 25 bar |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | XB52M-1 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vedelikurühm | 1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 379 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 379 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.171 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.171 L |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 17.699 Kilogram |
| Netokaal | 17.42 Kilogram |
| Volume | 25.266 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684160 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |