Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikroplaat-soojusvaheti, XB52M-1, Plaatide arv: 30

079G1778

25 bar, Jootematerjal: CoResist - keskmine korrosioonikindlus nõudlikele lahendustele ja tarbevee süsteemidele

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCoResist - keskmine korrosioonikindlus nõudlikele lahendustele ja tarbevee süsteemidele
KategooriaI
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]467 mm
Kogulaius [mm]257 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB52M-1-30_2CN_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-30_2CN_25_S1_2G2
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterM
Plaatide arv30
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]170 mm
Iseloomulik
Väärtus
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB52M-1
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm50 mm
Ühenduse pikkus 2, mm50 mm
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal16.079 Kilogram
Netokaal15.8 Kilogram
Volume26.454 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162684139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm