Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikroplaat-soojusvaheti, XB52M-2, Plaatide arv: 52

004H4552

25 bar, Jootematerjal: Vask

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaI
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]466 mm
Kogulaius [mm]256 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB52M-2-26/26_2_25_G_2L2
Material Description (Short TeXB52M-2-26/26_2Cu_25_S21_7L2
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
PlaadimusterM
Plaatide arv52
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]170 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]379.0 mm
Product line31
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpXB52M-2
TooterühmSoojusvahetid
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus 1, mm50 mm
Ühenduse pikkus 2, mm50 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]50 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]50 mm
Ühenduse suurus 12
Ühenduse suurus 22
Ühenduse tüüp 1LPM Connection
Ühenduse tüüp 2LPM Connection
Vedelikurühm1
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal25.03 Kilogram
Netokaal21.74 Kilogram
Volume38.475 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425122194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm